QS 16 MM 250
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
퀵 샤프트 미터, 16 mm Diameter
- 모든 사전 드릴 가공 샤프팅에는 표준 Y 치수(Y1=Y2)가 포함됩니다. Y 치수는 샤프트의 끝에서 가장 가까운 사전 드릴 가공 구멍의 중심에서 시작된 거리입니다.
- 재고에서 구입할 수 있으며 대부분의 재료 유형 및 옵션에서 길이에 맞게 절단할 수 있습니다.
- T-케이스 샤프트는 60~63 HRC의 정확한 사양으로 경화되어 운송 등급 응용 분야에서 긴 수명을 제공합니다.
- Thomson T-Case™ LinearRace® 샤프팅: 거친 사용을 견디고 최적의 성능을 제공하도록 제조되었습니다.